Publique sus productos
Raychem ACS-30-EU-PCM Heat Tracing Control System (Europe)
Chemelex

Raychem ACS-30-EU-PCM Heat Tracing Control System (Europe)

Traducido por Google,

Panel de control y distribución de energía ACS-30

El sistema de control y monitorización Raychem ACS-30 proporciona control y monitorización centralizados para múltiples aplicaciones y consta de una terminal de interfaz de usuario (UIT) centralizada, hasta 52 módulos de potencia y control (PCM) distribuidos por todo el edificio, módulos de monitorización remota de temperatura (RMM2) y la pasarela multiprotocolo ProtoNode. Entre sus aplicaciones se incluyen la protección contra heladas en edificios comerciales, el deshielo de nieve superficial, el deshielo de tejados y canalones, y el mantenimiento del caudal y la temperatura. Todos los circuitos de cables calefactores se controlan y monitorizan desde la UIT, que proporciona actualizaciones de estado para hasta 260 circuitos.

Especificaciones
  • Features

    • Energy savings: 24/7 time-clock control and schedulers, proportional ambient sensing control (PASC), hot water temperature maintenance with economy set back and pipe temperature monitoring, energy monitoring of individual circuits displaying both real time and cumulative kWH, system switching via multi-sensor control devices for ambient and surface temperature as well as moisture sensors
    • Built in safety: integrated electrical and circuit protection, automated self-test feature to ensure all circuits are functional, alarms to indicate loss of power/earth leakage/high or low temperatures, local and remote alarm outputs
    • Multiple communications: BMS, ModBus RTU protocol, ProtoNode pre-programmed multi-protocol gateways for translating into BacNEt and MetaSys N2 systems
    • Distributed control: power control panels placed throughout the building avoids expensive power distribution wiring
    • Expandable: to meet building modification requirements or new system installations within a building
    • Reliable during long life: 6 year extended product warranty available

    Specifications

    Alarm Relay: 1 x 3 A @ 277 VAC

    Circuit Breaker Quantity: 5

    Ground-Fault Equipment Protection: Yes

    IP Rating: IP54

    Nominal Voltage: 230 V

Especificaciones técnicas
  • Referenciaraychem-acs30-eu
  • Familia de productoRaychem Europe
  • Grupo de productosHeat Tracing - Multi-point controller
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-12-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioOtro
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Código ETIMEC000737
  • Nombre ETIMHeating (switchgear cabinet)
  • Número OmniClass23-35 25 23
  • Título OmniClass Electrical Control Panels

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos