Publique sus productos
Raychem TraceTek TTA-SIM-1A Alarm Module
Chemelex

Raychem TraceTek TTA-SIM-1A Alarm Module

Traducido por Google,

Módulo de alarma TTA-SIM-1A

El Raychem TraceTek TTA-SIM-1A es un módulo de interfaz de sensor primario con capacidad para monitorizar hasta 150 m (500 pies) de cable sensor. Puede utilizarse como unidad de alarma de detección de fugas independiente o en redes con otros módulos Raychem TraceTek TTSIM, TT-NRM o TTDM-128. La salida se realiza mediante contactos de relé y datos serie.

Especificaciones
  • Features

    • Easy set up, rugged polycarbonate enclosure
    • Simple operation: LEDs to indicate power, leak, cable trouble, and communication status; 60 dB audible alarm with silence button; volt-free contacts for alarm signaling; relay software selectable for normally energized or normally de-energized operation
    • Flexible interface options: simple twisted pair serial RS-485 communications up to 1200 m / 4000 ft with automatic protocol selection (MODBUS, Opto 22 and Metasys)

    Specifications

    Depth (D): 3.94 in

    Height (H): 4.72 in

    IP Rating: IP20

    NEMA Rating: 1 Indoor, electrical protection

    Operating Temperature: 32 - 122 °F

    Relay Contacts: SPDT, Form C

    Width (W): 9.44 in

Especificaciones técnicas
  • Referenciaraychem-tracetek-tta-sim-1a
  • Familia de productoRaychem North America
  • Grupo de productosLeak Detection Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-18
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4.72
  • Ancho (pulgadas)9.44
  • Profundidad (pulgadas)3.96
Información relacionada
  • Material principalPolicarbonato
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)3.89
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Código ETIMEC001422
  • Nombre ETIMPLC function/technology module

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos