Publique sus productos
nVent ProLine S1 Cabinet
nVent

nVent ProLine S1 Cabinet

Traducido por Google,

Los gabinetes ProLine S1 son una solución económica para contratistas, salas de computadoras pequeñas, escuelas, tiendas minoristas o redes más pequeñas que requieren un gabinete de uso general para albergar servidores, conmutadores, cables y otros equipos de comunicación. Múltiples tamaños, configuraciones y accesorios brindan a los gabinetes ProLine S1 una amplia flexibilidad de aplicación.

Especificaciones
  • Features & Benefits

    • All doors have toolless hinges that allow the doors to easily be removed or reversed in the field
    • All doors have ergonomic opening, keylocking handles
    • Easy-to-remove side panels with optional keylocking latch provisions
    • Front and rear doors are fully perforated to allow for maximum air flow
    • Top accepts additional cooling fans (2 x 6-in. fans) with integral finger guard prefabricated in place
    • Top has sliding gland plate to accommodate large cable egress capacity
    • Combination foot and adjustable leveler in each cabinet corner
    • Open base for easy cable entrance
    • Rack angles are fully adjustable front to rear, easily converting between tapped or square configurations
    • Rack angles able to mount off-centered on 700 and 800mm wide models
    • Rack angles able to configure at 23” spacing on 700 and 800mm wide models
    • Perforated doors meet or exceed manufactures open space/air flow ventilation requirements

    Industry Standards

    • UL 2416 Listed File Number E230874
    • cUL Listed per CSA 22.2 60950-1-07
    • UL 2416 Bonding and Grounding (with use of PGK grounding Kit)
    • EIA 310-D (RU – Rack Unit spacing, marking, and positioning)
    • IEC 60529, IP20Specifications

    Specifications

    • Material Mild Steel
    • Finish Powder Coated
    • Color Jet Black
    • Color Code RAL 9005
    • Thickness 16 ga
Especificaciones técnicas
  • Referenciahoffman-proline-s1-cabinet
  • Familia de productonVent Data Center Solutions
  • Grupo de productosCabinets and Racks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Código ETIMEC002500
  • Nombre ETIMNetwork cabinet
  • Código Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Descripción Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications Network Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos