Publique sus productos
nVent ProLine S1 Server Package
nVent

nVent ProLine S1 Server Package

Traducido por Google,

Los gabinetes para paquetes de servidores ProLine S1 son una solución económica para contratistas, salas de computadoras pequeñas, escuelas, tiendas minoristas o redes más pequeñas que requieren un gabinete de uso general para albergar servidores, conmutadores, cables y otros equipos de comunicación. Múltiples tamaños, configuraciones y accesorios brindan a los gabinetes ProLine S1 una amplia flexibilidad de aplicación. Los paquetes de servidor ProLine S1 son una solución lista para el centro de datos diseñada para configurarse en una fila o en una configuración independiente. Los gabinetes cuentan con administración de flujo de aire y proporcionan provisiones de fácil acceso/montaje de cables.

Especificaciones
  • Features & Benefits

    • Top panel has four-corner brush strip cable entry
    • Internal airflow management
    • Cable management (750mm and 800mm wide models)
    • Plinth base
    • Ability to externally mount cable management (i.e. ladder rack)
    • Caster/leveler kit pre-installed
    • PDU mounting brackets included (qty 2 pair)
    • Joining kits included with “middle” configurations

    Industry Standards

    • UL 2416 Listed File Number E230874
    • cUL Listed per CSA 22.2 60950-1-07
    • UL 2416 Bonding and Grounding (with use of PGK grounding Kit)
    • EIA 310-D (RU – Rack Unit spacing, marking, and positioning)
    • IEC 60529, IP20

    Specifications

    • Material Mild Steel
    • Finish Powder Coated
    • Color Jet Black
    • Color Code RAL 9005
    • Thickness 16 ga
Especificaciones técnicas
  • Referenciahoffman-proline-s1-server-package
  • Familia de productonVent Data Center Solutions
  • Grupo de productosCabinets and Racks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Código ETIMEC002500
  • Nombre ETIMNetwork cabinet
  • Código Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Descripción Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications Network Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos