Diseñado para pasillos de 48 pulgadas (1200 mm) de ancho. También puede proporcionar beneficios para pasillos más amplios. Una versión de 48 pulgadas (1219 mm) de ancho sella pasillos de 46 pulgadas (1168 mm) a 54 pulgadas (1372 mm) y una versión de 72 pulgadas (1829 mm) de ancho sella pasillos de 70 pulgadas (1778 mm) a 78 pulgadas (1981 mm). Las soluciones personalizadas también pueden brindar beneficios para pasillos más amplios.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |