Publique sus productos
nVent RackChiller RDHX PRO
nVent RackChiller RDHX PRO
nVent RackChiller RDHX PRO
nVent RackChiller RDHX PRO
nVent RackChiller RDHX PRO
nVent RackChiller RDHX PRO
nVent RackChiller RDHX PRO
    nVent

    nVent RackChiller RDHX PRO

    Traducido por Google,

    Las unidades de refrigeración por agua helada RDHX PRO están diseñadas para ofrecer refrigeración localizada y energéticamente eficiente en centros de datos, con componentes intercambiables en caliente y sin herramientas para un máximo tiempo de actividad y facilidad de servicio, creando una vida útil más larga y garantizando la productividad del cliente.
    Diseñado para HPC y refrigeración por agua caliente, permite el enfriamiento gratuito bajo determinadas temperaturas ambiente, durante todo el año.

    Especificaciones
    • Features

      • Supports 3rd party racks
      • Cooling Capacity (800 W version)
        – 78 kW @ supply water 14°C and air supply 24°C
        – 44 kW @ supply water 24°C and air supply 27°C
      • 4 different models in size 600 W and 800 W, 2000 H and 2200 H
        – other sizes upon request, e.g. 2450 H, 650 W - 750 W
      • Total depth of device incl. fans 281 mm
      • Door opening angle > 90 degrees with integrated door stop
      • Air temperature, air humidity, water temperature, water flow, water pressure sensors (optional)
      • Leak detection sensors built-in (optional)
      • Toolless, hot-swappable fans, PSUs and main controller, no opening of door required
      • 7" touch panel display with new User Interface
      • Connectivity: Ethernet, Web Interface, SNMP v3, Modbus TCP and RTU, Redfish
      • Integrated condensate pump (optional, only needed when topfeed)

      Benefits 

      • Maximum availability and quick repair
      • Designed for efficient operation at increased facility water temperatures
      • Combination with direct to chip liquid cooling
      • Modular standard easy to adapt to individual requirements
      • Minimal planning outlay/short setup time
      • No need to open the door while servicing fans screws cannot be dropped or lost on the data center floor as they are attached to the module.
      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaRackChiller-RDHX-Pro
      • Familia de productonVent Data Center Solutions
      • Grupo de productosRear Door Heat Exchangers
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-02-18
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAcero
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectHVAC - Intercambiador de calor
      • Código ETIMEG015220
      • Nombre ETIMHeat exchangers
      • Código Uniclass 2015Pr_60_60_38
      • Descripción Uniclass 2015Calorifiers and plate heat exchangers
      • CSI MasterFormat 2014 Code23 57 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeat Exchangers for HVAC
      • Número OmniClass23-27 23 00
      • Título OmniClass Heat Exchangers