Publique sus productos
nVent RackChiller In-Row 45
nVent RackChiller In-Row 45
nVent RackChiller In-Row 45
    nVent

    nVent RackChiller In-Row 45

    Traducido por Google,

    Refrigeración de precisión inteligente para centros de datos

    El enfriador de agua fría nVent SCHROFF RackChiller In-Row 45 está diseñado para gestionar los requisitos críticos de refrigeración de los racks de servidores y redes. El sistema de refrigeración está integrado en un marco móvil Varistar CP para una conexión ideal lado a lado con Varistar CP o racks de terceros. La nevera viene con puertas delanteras y traseras perforadas. Esto permite una integración perfecta en filas de racks con contención de pasillo frío o caliente. Los ventiladores integrados mueven el aire caliente de escape del pasillo caliente a través de un intercambiador de calor aire-agua donde el calor se transfiere a un circuito de agua. Luego, el aire pasa por el pasillo frío hacia el equipo. Las unidades se pueden escalar de manera óptima para adaptarse a los requisitos de redundancia y densidad de embalaje individuales.

    Especificaciones
    • Features & Benefits

      • Fans, power supplies, controller and control valve all are hot-swappable.
      • 7” high resolution touch screen interface.
      • Integrated casters and levelling feet for simple reconfiguration of rows.
      • Hydraulic connection and cabling through top or bottom panel.
      • Automatic fan speed and valve opening control.
      • Standard Dimensions: 300W / 2000H. Version in 1000D and 1200D available; other dimensions upon request.
      • Ideal for hot Aisle Containment.
      • Maximum availability and quick repair.
      • Designed for efficient operation at increased facility water temperatures.
      • Combination with direct to chip liquid cooling.
      • Modular standard - easy to adapt to individual requirements.
      • Minimal planning outlay / short setup time.
      • Minimum changes between In-Row and LHX (In-Rack) design - simplifies planning, layout and specification.
      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaRackChiller-In-Row-45
      • Familia de productonVent Data Center Solutions
      • Grupo de productosIn-Row Coolers
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-02-18
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAcero
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectHVAC - Intercambiador de calor
      • Código ETIMEG015220
      • Nombre ETIMHeat exchangers
      • Código Uniclass 2015Pr_60_60_38
      • Descripción Uniclass 2015Calorifiers and plate heat exchangers
      • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications Network Equipment
      • Número OmniClass23-27 23 00
      • Título OmniClass Heat Exchangers