La caja de alarma contra incendios nVent CADDY con placa de montaje es una caja con recubrimiento en polvo de profundidad ajustable para montar dispositivos de alarma contra incendios y luces estroboscópicas, diseñada para aplicaciones sobre montantes y entre montantes. Con dos tornillos dentro de la caja, los instaladores pueden ajustar fácilmente a diferentes profundidades después de la instalación de paneles de yeso o placas de techo.
Disponible en tres opciones diferentes, diseñadas para una amplia gama de aplicaciones. El TB425FB es para montantes de 2,5” de profundidad. El TB435FB es para montantes de 3 5/8” de profundidad y mayores. La caja de cuatro cuadrados con diseño de desplazamiento de ½” es un conjunto listo para instalar para dispositivos y luces estroboscópicas que no requieren un anillo de protección.
La opción TB425FBS es para montantes con una profundidad de 3 5/8" o más. La caja de cuatro cuadrados sin diseño de compensación permite utilizar un marco para montaje de dispositivos más pequeños tanto para paneles de yeso de una sola capa como de dos capas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |