Publique sus productos
Water Heating Systems Model C125W

Water Heating Systems Model C125W

Traducido por Google,

El calentador de agua comercial con bomba de calor C125W ofrece una producción de agua caliente de alta eficiencia mediante tecnología avanzada de bomba de calor, diseñada para aplicaciones comerciales e institucionales. Diseñado para reducir el consumo de energía y los costos operativos, este sistema captura el calor del aire ambiente para generar agua caliente sanitaria confiable, a la vez que contribuye a los objetivos de eficiencia energética de los edificios. Su diseño compacto e integrado facilita una instalación flexible y una larga durabilidad en entornos exigentes como la hostelería, las viviendas multifamiliares, la atención médica y las instalaciones industriales. Con controles inteligentes, alta capacidad de producción y rendimiento de ahorro energético, el C125W ofrece una generación de agua caliente confiable, a la vez que ayuda a las instalaciones a cumplir con los objetivos de eficiencia energética y descarbonización.

Especificaciones
  • Standard Features

    • Low GWP Refrigerant
    • Integral circulator – ready to handle external piping
    • Double wall DHW heat exchanger, direct pipe ready
    • Build America – Buy America compliant
    • 160 Degree Fahrenheit – maximum service water temperature
    • Controllable with external controls, BMS, or included tank sensors
    • High efficiency, water-source heat pump water heater
    • Industry leading factory support and order lead times
Especificaciones técnicas
  • Referenciawater-heating-systems-model-c-125-w
  • Familia de productoDomestic Hot Water Heating
  • Grupo de productosWater Source Heat Pumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-04-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Descripción Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica