Este patrón de diseño para el espacio de estacionamiento dedicado a vehículos eléctricos utiliza el sistema de pavimentación de calzada permeable O2D PAVE® diseñado por O2D ENVIRONNEMENT®:
• Rejilla TTE® Multidrain Plus para rellenar con pavimento de hormigón TTE®
• Un material de cimentación mejorado por drenaje y portante diseñado para el estacionamiento de vehículos ligeros (consulte la información técnica incluida en las Especificaciones)
Se emplea un patrón de diseño escalonado (dimensiones de cuadrícula: 80 x 40 cm) y se proporcionan estructuras de bordes físicos.
La marcación del logotipo del Vehículo Eléctrico se realiza mediante pavimento de hormigón de color blanco TTE® sobre fondo de pavimento verde. Las dimensiones de esta plaza de parking específica son: 522,5 cm (largo) x 250 cm (ancho). Es posible ajustar las dimensiones de los espacios de estacionamiento modificando el posicionamiento de las líneas pavimentadas o agregando/eliminando módulos de cuadrícula.
El sistema TTE® es modular: una estructura de base única se adapta a diferentes opciones de relleno (pavimento/césped/grava).
El sistema O2D PAVE® brinda múltiples beneficios:
- Ventajas técnicas: óptima capacidad de carga y distribución de carga (excepcional resistencia a la carga estática: 10 Newtons/mm², equivalente a 1.000 toneladas/m²)
- Aplicaciones: flexibilidad de diseño asociada a la versatilidad de los rellenos (pavimento disponible en nueve colores para la formación de marcas, opción para la combinación de rellenos pavimentados/césped/gravilla) y bajo mantenimiento (recolección de hojas de otoño)
- Beneficios ambientales: conservación de los recursos hídricos y reducción del efecto isla de calor urbano
Las rejillas TTE® Multidrain Plus constituyen un material ecológico generado por un sistema de reciclaje de alto grado, producido a partir de desechos domésticos reciclados (utilizando el sistema alemán DUAL). Reciclado, reciclable y reversible, este material contribuye a la consecución de una economía circular. Los sistemas de pavimentación permeable desarrollados por O2D ENVIRONNEMENT se recomiendan en el contexto de proyectos de diseño ecológico, incorporando la infiltración natural del agua de lluvia y la provisión de superficies verdes.
Aplicaciones: plazas de aparcamiento con drenaje mejorado, plazas de aparcamiento permeables, plazas de aparcamiento pavimentadas con drenaje mejorado, plazas de aparcamiento pavimentadas permeables, accesibilidad PMR, plazas de aparcamiento específicas para vehículos eléctricos
Disponibilidad en regiones
| Europa | Sudamerica | Norteamérica | Oceanía | África |
|---|---|---|---|---|
Bélgica | Guayana Francesa | Guadalupe | Nueva Caledonia | Reunión |
Francia | Martinica | Wallis eta Futuna | ||
Luxemburgo | San Pedro y Miquelón | |||
Suiza |