El material de base fértil O2D para caminos de acceso a servicios de emergencia se recomienda en el contexto del desarrollo de caminos de acceso a servicios de emergencia verdes utilizando el sistema TTE®. El nivel de carga requerido se ajustará, dependiendo del despliegue de una vía de vehículos o un camino de acceso.
Este material de cimentación, recomendado por O2D ENVIRONNEMENT, está compuesto por mezclas de firme triturado y materia orgánica. Las características técnicas de este material de cimentación fértil se han definido en conjunto con el pavimento permeable TTE®: rejillas TTE® para césped in situ (TTE MULTIDRAIN) o rejillas TTE® pre-césped (O2D GREEN).
Composición recomendada del material de base fértil:
• 15 cm de espesor: material de cimentación de suelo y piedra TP GREEN
o 75% material triturado de granulometría 20/40 mm
o 25% sustrato orgánico (tierra vegetal/arena lavada/compost) de granulometría 0/10 mm
El nivel de carga requerido en el suelo y el material de cimentación de piedra es tal que EV2 > 60 MPa (EV2/EV1 < 2)
• 3 cm de espesor: LP GREEN lecho fértil
o 60% material triturado de granulometría 4/6 mm
o 20% tierra vegetal/mezcla franco de tamaño de partícula 0/10 mm
o 20% arena de granulometría 0/4 mm
Base / subbase preparada (-23 cm en relación al nivel 0):
• La permeabilidad requerida debajo de este sistema de cimentación es tal que K > 10 -6 m/s
• El nivel de carga requerido es tal que EV2 > 60 MPa (EV2/EV1 < 2)
• Recomendamos la instalación de una membrana geotextil anticontaminante permeable
Esta composición de material de base fértil asegura tanto la capacidad de carga como de drenaje, y proporciona los nutrientes necesarios para el enraizamiento efectivo de la hierba.
Se recomienda ajustar el espesor de la subbase (por ejemplo, grava de drenaje triturada de 20/40 mm) y/o incorporar cualquier otra instalación, si la superficie natural del suelo no posee las propiedades de infiltración requeridas, o para la satisfacción de los requisitos de diseño del proyecto.
El nivel de carga debe ser apropiado para la aplicación prevista.
Aplicaciones:
- Vías verdes de acceso a los servicios de emergencia
- Vías verdes de acceso de bomberos.
- Vías permeables de acceso a los servicios de emergencia
- Caminos permeables de acceso de bomberos.
Disponibilidad en regiones
| Europa | Sudamerica | Norteamérica | Oceanía | África |
|---|---|---|---|---|
Bélgica | Guayana Francesa | Guadalupe | Nueva Caledonia | Reunión |
Francia | Martinica | Wallis eta Futuna | ||
Luxemburgo | San Pedro y Miquelón | |||
Suiza |