La base mineral O2D para vías de acceso de vehículos ligeros se recomienda en el contexto del desarrollo de vías de acceso pavimentadas para espacios de estacionamiento permeables.
Este material de cimentación, recomendado por O2D ENVIRONNEMENT, se compone de lecho de carretera triturado de grado abierto, sin partículas finas. Las características técnicas de este material de base mineral han sido definidas en conjunto con el pavimento permeable TTE®: rejillas TTE® para relleno de pavimentos (O2D PAVE).
Composición recomendada de la base mineral:
• 15 cm de espesor: 2/20 mm o 2/32 mm cimentación de calzada triturada
• 3 cm de espesor: 4/6 mm o 3/8 mm capa de rodadura triturada
Base / subbase preparada (-23 cm en relación al nivel 0):
• La permeabilidad requerida debajo de este sistema de cimentación es tal que K > 10 -6 m/s
• El nivel de carga necesario es tal que EV2 > 60 MPa (EV2/EV1 < 2)
• Recomendamos la instalación de una membrana geotextil anticontaminante permeable
Esta composición de base mineral garantiza tanto la capacidad de carga como el drenaje.
Se recomienda ajustar el espesor de la subbase (por ejemplo, grava de drenaje triturada de 20/40 mm) y/o incorporar cualquier otra instalación, si la superficie natural del suelo no posee las propiedades de infiltración requeridas, o para la satisfacción de los requisitos de diseño del proyecto.
El nivel de carga debe ser apropiado para la aplicación prevista.
Aplicaciones:
- Vía de acceso vehicular ligero pavimentada permeable
Disponibilidad en regiones
| Europa | Sudamerica | Norteamérica | Oceanía | África |
|---|---|---|---|---|
Bélgica | Guayana Francesa | Guadalupe | Nueva Caledonia | Reunión |
Francia | Martinica | Wallis eta Futuna | ||
Luxemburgo | San Pedro y Miquelón | |||
Suiza |