El sistema O2D PAVE® se compone de rejillas de soporte TTE® Multidrain Plus , relleno de pavimento de hormigón TTE® y cimientos minerales portantes mejorados con drenaje.
Este revestimiento de suelo permeable permite el despliegue de plazas de aparcamiento pavimentadas con drenaje mejorado, plazas de aparcamiento pavimentadas permeables, vías de acceso para vehículos ligeros, vías peatonales y ciclovías, y plazas y patios interiores permeables. El sistema O2D PAVE® combina permeabilidad y accesibilidad: huecos y voladizos de menos de 2 cm permiten el acceso a personas con movilidad reducida (PMR).
El sistema O2D PAVE® brinda múltiples beneficios:
- Ventajas técnicas: óptima capacidad de carga y distribución de carga (excepcional resistencia a la carga estática: 10 Newtons/mm², equivalente a 1.000 toneladas/m²)
- Aplicaciones: flexibilidad de diseño asociada a la versatilidad de los rellenos (pavimento disponible en nueve colores para la formación de marcas, opción para la combinación de rellenos pavimentado/césped/grava) y bajo mantenimiento (recolección de hojas de otoño)
- Beneficios ambientales: conservación de los recursos hídricos y reducción del efecto isla de calor urbano
Las rejillas TTE® Multidrain Plus constituyen un material ecológico generado por un sistema de reciclaje de alto grado, producido a partir de desechos domésticos reciclados (utilizando el sistema alemán DUAL). Reciclado, reciclable y reversible, este material contribuye a la consecución de una economía circular. Los sistemas de pavimentación permeable desarrollados por O2D ENVIRONNEMENT se recomiendan en el contexto de proyectos de diseño ecológico, incorporando la infiltración natural del agua de lluvia y la provisión de superficies verdes.
Aplicaciones: plazas de aparcamiento con drenaje mejorado, plazas de aparcamiento permeables, plazas de aparcamiento pavimentadas con drenaje mejorado, plazas de aparcamiento pavimentadas permeables, vías de acceso de vehículos ligeros pavimentadas permeables, plazas y patios interiores, accesibilidad PMR
Disponibilidad en regiones
| Europa | Sudamerica | Norteamérica | Oceanía | África |
|---|---|---|---|---|
Bélgica | Guayana Francesa | Guadalupe | Nueva Caledonia | Reunión |
Francia | Martinica | Wallis eta Futuna | ||
Luxemburgo | San Pedro y Miquelón | |||
Suiza |