Publique sus productos
OFM 521-LX Core Collection Stimulus Series Leatherette Executive Mid-Back Armless Chair
OFM 521-LX Core Collection Stimulus Series Leatherette Executive Mid-Back Armless Chair
OFM 521-LX Core Collection Stimulus Series Leatherette Executive Mid-Back Armless Chair
    OFM

    OFM 521-LX Core Collection Stimulus Series Leatherette Executive Mid-Back Armless Chair

    Traducido por Google,

    OFM 521-LX Core Collection Stimulus Series Silla ejecutiva sin brazos con respaldo medio de cuero sintético.

    Obtenga apoyo completo con la silla ejecutiva sin brazos con respaldo medio de cuero sintético de la serie Stimulus de OFM, en negro. El cuero sintético es un cuero sintético que no contiene productos animales pero presenta una sensación suave y flexible. Es fácil encontrar la posición perfecta en esta silla para computadora con el mecanismo de bloqueo de inclinación, el asiento giratorio, el control de tensión de inclinación y el ajuste de altura del asiento con elevador de gas. Esta silla de escritorio viene con ruedas. Muévase donde lo necesite con la base estable de 5 estrellas con ruedas de 27". Cumple o supera los estándares de seguridad ANSI/BIFMA. La capacidad de peso de la silla es de 250 lb y mide 29.25" D x 28.25" W x 38.75" - 42.50" H. Puede relajarse porque esta silla ejecutiva está respaldada por la garantía limitada de por vida OFM.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Back Size: 20.75" W x 24.50" H
      Base Size: 27"
      Overall Foot Print: 38.75" - 42.50"H x 28.25"W x 29.25"D
      Overall Depth: 29.25"
      Overall Height: 38.75" - 42.50"
      Overall Width: 28.25"
      Seat Height: 18.75" - 22.50"
      Seat Size: 20.50" W x 19.25" D
      Carton Size: 24" H x 14" W x 29" L
      Carton Cube: 5.638888
      Ship Weight: 34.05
      LTL Class: 150
      LTL NMFC Code: 80580-04
      Harmonized Tariff Code: 9401.30.8030
      Ground Shippable: Yes

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOFM-521-LX-Core-Collection-Stimulus-Series-Leatherette-Armless-Chair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosChairs
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-01-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)42.5
    • Ancho (pulgadas)28.25
    • Profundidad (pulgadas)29.25
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloChairs
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniClass Retail and Office Equipment and Furnishings