Publique sus productos
BEAM Beamsofa
BEAM Beamsofa
BEAM Beamsofa
BEAM Beamsofa
BEAM Beamsofa
BEAM Beamsofa
BEAM Beamsofa
BEAM Beamsofa
BEAM Beamsofa
BEAM Beamsofa
    Ohlson

    BEAM Beamsofa

    Traducido por Google,

    Sofá con estructura de viga ideal para salas de espera y recepciones con multitud de funciones bien pensadas. Puede construirse como sofá recto, en forma de L o en forma de U, donde se pueden colocar mesas entre los asientos, como extremos o como mesas de esquina. Disponible con altura de asiento adicional que se puede combinar ventajosamente en una misma sección o como sofá independiente, y también con tres anchos diferentes en los elementos de asiento adaptados para estándar, XL y adultos con niños. Gracias a las patas de apoyo, el sofá se puede construir con una longitud infinita. Las piezas de acero están disponibles de serie en lacado blanco plateado y negro, así como con recubrimiento en polvo RAL opcional para, por ejemplo, combinar con la tapicería seleccionada.

    El peso de los muebles con vigas hace que se mantengan firmes y estables por sí solos sin necesidad de anclarlos al suelo, aunque por supuesto es posible, y la longitud de las patas traseras evita que el respaldo roce/golpee contra la pared. La distancia entre el asiento y el respaldo crea un hueco para la suciedad que hace que el asiento se "autolimpie" cada vez que alguien se sienta, y la suciedad suelta acaba en el suelo. El generoso espacio de aire entre los elementos del asiento deja una distancia suficiente con la persona que está a tu lado, y también te permite complementarlo con reposabrazos en una fecha posterior, sin tener que reconstruir todo el sofá. Recuéstate y siente la cómoda flexión en la espalda.

    Los divisores de visera se pueden pedir para sofás existentes para montarlos directamente en la parte superior del apoyabrazos o para pedidos nuevos para montarlos en la viga, con o sin apoyabrazos en cada lado respectivamente.

    Especificaciones
    • SEAT HEIGHT: 46 cm 

      DEPTH: 67 cm 

      HEIGHT: 86 cm 

      SEAT DEPTH: 45 cm

      ACCESSORIES:

      Visor dividersArmrestsTablesFloor anchoring

      FRAME:

      Steel parts in silver-gray-white or black lacquer are standardOptional RAL upon request

      PADDING:

      Fully upholstered seat elements in widths 50 / 70 / 90 cmFire-retardant polyether

      TABLE TOPS:

      25x45 cm and 45x45 cmWhite laminate/white-painted edge (20 mm)Birch-Ash laminate/light-painted edge (20 mm)White compact laminate/black core (12 mm)

      OTHER:

      Beam length is adjusted according to selections made, support legs are used at >230 cmArmrests (B4 cm) come with black faux leather as standard (H67 cm from floor to top part), choose the same as seat elements depending on the selected faux leather

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBEAM
    • Familia de productoBEAM
    • Grupo de productosSofa
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)860
    • Profundidad (mm)670
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Islandia
    Noruega
    Suecia

    Productos similares