Publique sus productos
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
    Ohlson

    EMA L4 Lounge chair

    Traducido por Google,

    Lifting facial 2020 (soporte lumbar)

    Una silla totalmente tapizada, extra profunda y ligeramente más baja, ideal para zonas de descanso en hoteles, aeropuertos o recepciones. La silla es apilable, lo que facilita la limpieza de espacios más grandes o crea espacio en áreas más pequeñas cuando es necesario. Para crear una impresión cohesiva, también puede elegir más productos, como sillas, sillones y taburetes de bar totalmente tapizados de la misma serie EMA.

    Elige entre telas, piel sintética y piel de todos nuestros proveedores escandinavos. De esta forma, puedes variar la tapicería y crear una variedad de expresiones diferentes, así como el acabado de la base.

    Especificaciones
    • SEAT HEIGHT: 40 cm 

      WIDTH: 62 cm 

      DEPTH: 64 cm 

      HEIGHT: 72 cm 

      ACCESSORIES: Felt pads

      FRAMESilver-gray-white and black lacquer are standard 

      Additions:

      • Optional RAL
      • Chrome 

      PADDING: 

      Backrest 40 mm / Seat 40 mm 

      Fire-retardant polyether


      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaEMA-L4
      • Familia de productoEMA
      • Grupo de productosLounge chair
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2024-09-11
      • Número de edición1
      • Altura (mm)720
      • Ancho (mm)620
      • Profundidad (mm)640
      Información relacionada
      • Material principalTela
      • Material secundarioMetal
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
      • Clasificación IFC Muebles

      Disponibilidad en regiones

      Europa
      Dinamarca
      Finlandia
      Islandia
      Noruega
      Suecia
      Common.Footer.ValueProp.Image.AltText