Publique sus productos
EMA S1 Chair
EMA S1 Chair
EMA S1 Chair
    Ohlson

    EMA S1 Chair

    Traducido por Google,

    Una silla fácil de mover y colocar a gusto, la menor altura del respaldo hace que "ocupe menos espacio a la vista" en entornos donde se necesita más espacio. EMA S1 también es apilable, lo que facilita la limpieza o cuando se necesita más espacio en el suelo. El soporte de patas está disponible de serie en lacado plata, blanco, negro o cromado, en cualquier RAL de su elección, y también es posible añadir pies de fieltro, ruedas y herrajes de acoplamiento.

    Elija entre telas, cuero artificial y cuero de todos nuestros proveedores escandinavos. De esta manera, puede variar la ropa y crear una variedad de expresiones.

    Especificaciones
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      WIDTH 51 cm

      DEPTH 53 cm

      HEIGHT 78 cm

      ACCESSORIES

      • Felt paws
      • Wheels/set
      • Coupling fittings

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard
      Additions:
      - Optional RAL
      - Chrome

      PADDING

      Back 20 mm / Seat 20 mm

      Fireproof polyether

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEMA-S1
    • Familia de productoEMA
    • Grupo de productosChair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)780
    • Ancho (mm)510
    • Profundidad (mm)530
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Islandia
    Noruega
    Suecia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText