Publique sus productos
EMA S3 Chair
EMA S3 Chair
EMA S3 Chair
    Ohlson

    EMA S3 Chair

    Traducido por Google,

    La silla EMA S3 tiene, al igual que la S2/S4, un respaldo alto y cómodo con un acolchado más fino, pero con un acolchado más grueso en el asiento, lo que la hace perfecta para auditorios, salas de espera, restaurantes o comedores donde se pasa mucho tiempo sentado. Además de estas comodidades, la EMA S3, al igual que el resto de sillas EMA, está completamente tapizada y es apilable. El soporte de las patas está disponible de serie en lacado plata, blanco, negro o cromado, en cualquier RAL de su elección, y también es posible añadir patas de fieltro, ruedas y herrajes de acoplamiento.

    Elija entre telas, cuero artificial y cuero de todos nuestros proveedores escandinavos. De esta manera, puede variar la ropa y crear una variedad de expresiones.

    Especificaciones
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      WIDTH 51 cm

      DEPTH 54 cm

      HEIGHT 88 cm

      ACCESSORIES

      • Felt paws
      • Wheels/set
      • Coupling fittings

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:
      - Optional RAL
      - ChromePADDINGBack 20 mm / Seat 40 mm

      Fireproof polyether

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEMA-S3
    • Familia de productoEMA
    • Grupo de productosChair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)880
    • Ancho (mm)510
    • Profundidad (mm)540
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Islandia
    Noruega
    Suecia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText