Publique sus productos
EMA S4 Chair
EMA S4 Chair
    Ohlson

    EMA S4 Chair

    Traducido por Google,

    El acolchado de la EMA S4 es homogéneo, tanto en el respaldo como en el asiento, para una comodidad extra. Además de estas comodidades, esta silla está completamente tapizada y es apilable con un respaldo alto. Los soportes para las patas están disponibles de serie en lacado plateado, blanco, negro o cromado o en cualquier color RAL de su elección y también es posible añadir patas de fieltro, ruedas y accesorios de acoplamiento.

    Elija entre telas, cuero artificial y cuero de todos nuestros proveedores escandinavos. De esta manera, puede variar la ropa y crear una variedad de expresiones.

    Especificaciones
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      WIDTH 51 cm

      DEPTH 54 cm

      HEIGHT 88 cm

      ACCESSORIES

      • Felt paws
      • Wheels/set
      • Coupling fittings

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:
      - Optional RAL
      - Chrome

      PADDING

      Back 40 mm / Seat 40 mm

      Fireproof polyether

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEMA-S4
    • Familia de productoEMA
    • Grupo de productosChair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)880
    • Ancho (mm)510
    • Profundidad (mm)540
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Islandia
    Noruega
    Suecia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText