Publique sus productos
FENCE B140 Bench
Ohlson

FENCE B140 Bench

Traducido por Google,

Un banco elegante y estético en cuatro longitudes diferentes.

Añade una mesa al banco b140 y los pensamientos te llevan de nuevo a la época en la que el escritorio del teléfono estaba en el pasillo, porque hoy quizás solo como un solitario donde sentarse con una taza de café.

De fácil colocación, bonito y encantador con su relleno abultado en todos los entornos imaginables.

Los marcos también sirven de base para mesas a juego de estas dimensiones o, en definitiva, como banco desnudo.

Elija entre telas, cuero artificial o cuero de nuestros proveedores escandinavos, personalice el color del stand o utilice nuestros colores estándar en gris plateado, blanco o negro.

Especificaciones
  • SEAT HEIGHT 46 cm

    DEPTH 55 cm

    WIDTH 140 cm

    STAND

    Square tube in silver grey-white or black lacquer as standard

    Optional RAL on request

    PADDING

    Fully covered with fire-resistant polyether

    Table top in ash veneer

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFENCE-b140-bench
  • Familia de productoFENCE
  • Grupo de productosBench
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-09-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)460
  • Ancho (mm)1400
  • Profundidad (mm)550
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Finlandia
Islandia
Noruega
Suecia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText