Publique sus productos
FENCE B170 Bench
FENCE B170 Bench
FENCE B170 Bench
    Ohlson

    FENCE B170 Bench

    Traducido por Google,

    Un banco elegante y estético en cuatro longitudes diferentes.

    Añade una mesa al banco b140 y los pensamientos te llevan de nuevo a la época en la que el escritorio del teléfono estaba en el pasillo, porque hoy quizás solo como un solitario donde sentarse con una taza de café.

    De fácil colocación, bonito y encantador con su relleno abultado en todos los entornos imaginables.

    Los marcos también sirven de base para mesas a juego de estas dimensiones o, en definitiva, como banco desnudo.

    Elija entre telas, cuero artificial o cuero de nuestros proveedores escandinavos, personalice el color del stand o utilice nuestros colores estándar en gris plateado, blanco o negro.

    Especificaciones
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 55 cm

      WIDTH 170 cm

      STAND

      Square tube in silver grey-white or black lacquer as standard

      Optional RAL on request

      PADDING

      Fully covered with fire-resistant polyether

      Table top in ash veneer

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFENCE-b170-bench
    • Familia de productoFENCE
    • Grupo de productosBench
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)460
    • Ancho (mm)1700
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Islandia
    Noruega
    Suecia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText