Publique sus productos
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
    Ohlson

    FENCE M85 1 1/2-seat sofa

    Traducido por Google,

    Un bonito y agradable sofá de 1 plaza y media que, gracias a su mínima profundidad, ahorra mucho espacio sin sacrificar la comodidad. Puede elegir entre una versión sin reposabrazos, con uno o dos reposabrazos. Coloque varios sofás en fila con herrajes de acoplamiento o coloque los sofás espalda con espalda.

    Elija entre telas, cuero artificial o cuero de nuestros proveedores escandinavos, personalice el color del stand o utilice nuestros colores estándar en gris plateado, blanco o negro.

    Especificaciones
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 55 cm

      HEIGHT 76 cm

      WIDTH 85 cm

      ACCESSORIES: Coupling fittings

      STAND

      Square tube in silver gray - white or black lacquer is standard

      Optional RAL on request

      PADDING

      Fully covered with fire-resistant polyether

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaFENCE-m85-sofa
      • Familia de productoFENCE
      • Grupo de productosSofa
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2024-09-11
      • Número de edición1
      • Altura (mm)760
      • Ancho (mm)850
      • Profundidad (mm)550
      Información relacionada
      • Material principalTela
      • Material secundarioMetal
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
      • Clasificación IFC Muebles

      Disponibilidad en regiones

      Europa
      Dinamarca
      Finlandia
      Islandia
      Noruega
      Suecia

      Productos similares