Publique sus productos
INVITE Lounge sw chair
INVITE Lounge sw chair
    Ohlson

    INVITE Lounge sw chair

    Traducido por Google,

    El sillón giratorio lounge INVITE se basa en formas geométricas simples que son adecuadas para entornos como oficinas, hoteles y restaurantes.

    Al igual que el otro sillón de la serie INVITE, este también está creado con el diseño como foco y se puede conseguir con apoyabrazos y un escritorio para mayor comodidad.

    Especificaciones
    • SEAT HEIGHT 45 cm

      WIDTH 66 cm

      DEPTH 74 cm

      HEIGHT 80 cm

      ACCESSORIES:

      • Focus on design and comfort
      • Optional armrests and writing board
      • Perfect for lounge areas

      Spinning stand
      Silver grey-white and black lacquer are standard
      Optional RAL on request

      Seating element
      Natural ash/white-alt black lacquer, W62 cm
      Fixed upholstery, fully upholstered or upholstered inside
      Upholstery in fire-resistant polyether
      We have selected fabrics/artificial leather for this model

      Arm rest
      Silver-white or black lacquer as standard
      Optional RAL on request
      Brass-copper chrome plating is available as an add-on

      Writing disk
      Natural ash/white alto black lacquer as standard
      Arm/holder in silver-white alto black lacquer
      Optional RAL on request
      Brass-copper chrome plating is available as an add-on

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaINVITE-lounge-sw
    • Familia de productoINVITE
    • Grupo de productosChair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    • Ancho (mm)660
    • Profundidad (mm)740
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Islandia
    Noruega
    Suecia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText