Publique sus productos
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
    Ohlson

    INVITE Beam sofa

    Traducido por Google,

    Un mueble viga armable que encaja perfectamente en recepciones, salas de espera, aeropuertos, etc.

    El sofá puede presentarse solo como un sofá de 2 o 3 plazas, construido en longitud infinita o en ángulos internos y externos de 45° y 90°, con o sin una mesa de esquina entre los elementos del asiento.

    La mesa también puede actuar como extremo de una zona de sofás. Los apoyabrazos están disponibles como apoyabrazos exteriores y centrales.

    Especificaciones
    • SEAT HEIGHT 45 cm

      DEPTH 70 cm

      HEIGHT 85 cm

      ACCESSORIES:

      • Ø50 cm table tops
      • Ash, white, black laminate or white compact laminate

      BEAM: Silver grey-white and black lacquer are standard
      Optional RAL on request

      SEATING ELEMENT: W62 cm
      Fixed upholstery, fully upholstered, fully upholstered inside
      Fire-resistant polyether padding
      We have selected fabrics and artificial leather for this model

      ARM REST: Silver-white or black lacquer as standard
      Optional RAL on request
      Brass-copper chrome plating is available as an add-on

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaINVITE-sofa
    • Familia de productoINVITE
    • Grupo de productosSofa
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Islandia
    Noruega
    Suecia

    Productos similares