Publique sus productos
SLENDER Chair
SLENDER Chair
SLENDER Chair
SLENDER Chair
SLENDER Chair
SLENDER Chair
SLENDER Chair
    Ohlson

    SLENDER Chair

    Traducido por Google,

    Silla apilable sobre medar, sin tapizar o con asiento tapizado. De forma elegante, se integra en todos los ambientes imaginables, como restaurantes, salas de reuniones, auditorios, etc.

    El detalle con una ranura fresada tanto en el respaldo como en la bandeja del asiento realza la sensación mientras que el hilo sólido se integra elegantemente en la propia silla.

    El color del elemento del asiento y del alambre está disponible en varios colores estándar, pero somos flexibles y estamos felices de crear diseños como desees, las opciones son muchas...

    Especificaciones
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      WIDTH 52 cm

      DEPTH 51 cm

      HEIGHT79 cm

      ACCESSORIES: Connectable chair legs

        STAND: Solid wire stand in silver grey-white and black lacquer as standard,
        optional RAL on request

        DRESS: Padded seat (no back) as an alternative to completely unclothed

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaSLENDER
      • Familia de productoSLENDER
      • Grupo de productosChair
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2024-09-11
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalFresno
      • Material secundarioMetal
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
      • Clasificación IFC Muebles

      Disponibilidad en regiones

      Europa
      Dinamarca
      Finlandia
      Islandia
      Noruega
      Suecia
      Common.Footer.ValueProp.Image.AltText