Publique sus productos
TRAIN B01 Bench sofa
TRAIN B01 Bench sofa
TRAIN B01 Bench sofa
    Ohlson

    TRAIN B01 Bench sofa

    Traducido por Google,

    TRAIN B01 es un sofá banco sin respaldo y es un buen complemento para el sofá seccional TRAIN S01 o como mueble independiente.

    Éste también se puede construir como banco recto, en L o en U, ya que está disponible con secciones de 45° y 90°.

    Longitud personalizada según necesidad. Los soportes para patas están disponibles en lacado plateado, blanco y negro, así como en cromo como estándar, otros colores RAL bajo pedido.

    Elija entre telas, cuero artificial y cuero de todos nuestros proveedores escandinavos.

    Especificaciones
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 52 cm

      LENGTH 140 / 160 / 180 / 200 cm

      STAND: Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:
      - Chrome
      - Optional RAL
      - Floor fixedPADDINGFully covered with fire-resistant polyether

      OTHER: Customizable lengths against quote

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTRAIN-B01-bench
    • Familia de productoTRAIN
    • Grupo de productosBench
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)460
    • Ancho (mm)1400
    • Profundidad (mm)520
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Islandia
    Noruega
    Suecia

    Productos similares