Publique sus productos
TRAIN B02 Bench sofa
TRAIN B02 Bench sofa
    Ohlson

    TRAIN B02 Bench sofa

    Traducido por Google,

    El sofá banco TRAIN B02 sin respaldo es un buen complemento para el sofá seccional TRAIN S02 o como mueble independiente.

    La longitud del banco se puede ajustar completamente según las necesidades y el espacio, por lo que es perfecto, por ejemplo, en salas de espera y recepciones.

    El banco se puede anclar al suelo según sea necesario.

    Medar está disponible de serie en lacado blanco plata y negro, otros RAL bajo pedido.

    Elija entre telas, cuero artificial y cuero de todos nuestros proveedores escandinavos para crear una variedad de expresiones.

    Especificaciones
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 52 cm

      LENGTH 140/160/180/200 cm

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions: Optional RAL, Floor fixed

      PADDING

      Fully covered with fire-resistant polyether

      OTHER

      Customizable lengths after quote

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTRAIN-B02-bench
    • Familia de productoTRAIN
    • Grupo de productosBench
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)460
    • Ancho (mm)1400
    • Profundidad (mm)520
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Islandia
    Noruega
    Suecia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText