Publique sus productos
TRAIN S01 Sectional and bar sofa (sh65)
Ohlson

TRAIN S01 Sectional and bar sofa (sh65)

Traducido por Google,

Un sofá modular y de banco totalmente tapizado, ideal para salas de espera, recepciones y comedores, con longitud ajustable según sea necesario. Puede construirse como sofá recto, en forma de L o en forma de U y, por ejemplo, puede terminarse con apoyabrazos o una sección de esquina.

Cada sección de TRAIN S01 se puede pedir ventajosamente en diferentes colores para un resultado más llamativo, y podemos adaptar la longitud de los tramos rectos completamente a tus necesidades. También está disponible con secciones interiores y exteriores de 45° y 90° con las que puedes, por ejemplo, construir un sofá redondeado como una herradura.

Anclaje al suelo en caso necesario. Los tramos rectos están disponibles a la altura de la mesa de comedor y de la barra baja. Pie de apoyo de serie en lacado blanco plata y negro y cromado, otros colores RAL bajo pedido.

Elija entre telas, cuero artificial y cuero de todos nuestros proveedores escandinavos. De esta manera, puede variar la ropa y crear una variedad de expresiones.

Especificaciones
  • SEAT HEIGHT 65 cm

    DEPTH 63 cm

    HEIGHT 82 cm

    LENGTH 160 cm

    ACCESSORIES

    • Coupling fittings
    • 45°-90° Sections

    STAND: Silver grey-white and black lacquer are standard

    Additions:
    - Chrome
    - Optional RAL
    - Floor fixed

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTRAIN-S01-bar
  • Familia de productoTRAIN
  • Grupo de productosBench
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-09-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
  • Clasificación IFC Muebles

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Finlandia
Islandia
Noruega
Suecia

Productos similares