Publique sus productos
TRAIN S01 Sectional and bench sofa, 45° in
TRAIN S01 Sectional and bench sofa, 45° in
    Ohlson

    TRAIN S01 Sectional and bench sofa, 45° in

    Traducido por Google,

    Sofá modular y banco totalmente tapizado, 45° o 90° en el interior y el exterior, se adapta igual de bien como muebles separados uno y uno o que se conectan dos entre sí como una herradura, etc. Añade una sección recta y construye un sofá de esquina, las opciones son muchas... Patas de serie en lacado blanco plata y negro y cromo, otros RAL bajo pedido.

    Elija entre telas, cuero artificial y cuero de todos nuestros proveedores escandinavos. De esta manera, puede variar la ropa y crear una variedad de expresiones.

    Especificaciones
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      HEIGHT 82 cm

      ACCESSORIES: Coupling fittings, Floor anchoring

      STAND 

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:

      optional RAL Chrome 

      45° INSIDE: 159x110 cm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTRAIN-S01-sofa-45in
    • Familia de productoTRAIN
    • Grupo de productosSofa
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)820
    • Ancho (mm)1590
    • Profundidad (mm)1100
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Islandia
    Noruega
    Suecia

    Productos similares