Publique sus productos
TRAIN S01 Sectional and bench sofa, 90° out
TRAIN S01 Sectional and bench sofa, 90° out
    Ohlson

    TRAIN S01 Sectional and bench sofa, 90° out

    Traducido por Google,

    Sofá modular y banco totalmente tapizado, 45° o 90° en el interior y el exterior, se adapta igual de bien como muebles separados uno y uno o que se conectan dos entre sí como una herradura, etc. Añade una sección recta y construye un sofá de esquina, las opciones son muchas... Patas de serie en lacado blanco plata y negro y cromo, otros RAL bajo pedido.

    Elija entre telas, cuero artificial y cuero de todos nuestros proveedores escandinavos. De esta manera, puede variar la ropa y crear una variedad de expresiones.

    Especificaciones
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      HEIGHT 82 cm

      ACCESSORIES: Coupling fittings, Floor anchoring

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:

      optional RAL Chrome

      90° OUTSIDE: 139x139 cm

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaTRAIN-S01-sofa-90out
      • Familia de productoTRAIN
      • Grupo de productosSofa
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2024-09-11
      • Número de edición1
      • Altura (mm)820
      • Ancho (mm)1390
      • Profundidad (mm)1390
      Información relacionada
      • Material principalTela
      • Material secundarioMetal
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
      • Clasificación IFC Muebles

      Disponibilidad en regiones

      Europa
      Dinamarca
      Finlandia
      Islandia
      Noruega
      Suecia

      Productos similares