Publique sus productos
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
    Ohlson

    TRAIN S02 Sectional and bench sofa

    Traducido por Google,

    A diferencia del S01, el sofá modular TRAIN S02 tiene patas en lugar de patas, lo que crea una expresión diferente y lo hace perfecto para salas de espera, recepciones y otros entornos públicos. Puede construirse como un sofá recto, en forma de L o en forma de U y, por ejemplo, puede estar acabado con reposabrazos. La ropa está disponible en todos nuestros proveedores escandinavos. Elija entre telas, cuero sintético y cuero para crear una variedad de expresiones. Medar está disponible de serie en lacado blanco plateado y negro, otros RAL a pedido.

    Podemos adaptar la longitud del sofá completamente a tus necesidades. Se puede combinar ventajosamente con el sofá banco TRAIN B02 para conseguir un look completo y variado.

    Especificaciones
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 63 cm

      HEIGHT 82 cm

      LENGTH 140 / 160 / 180 / 200 / 220 cm

      STAND: Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:
      - Optional RAL
      - Floor fixed

      MISCELLANEOUS: Customizable lengths against quote

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTRAIN-S02-sofa
    • Familia de productoTRAIN
    • Grupo de productosBench
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)820
    • Ancho (mm)1400
    • Profundidad (mm)630
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Islandia
    Noruega
    Suecia

    Productos similares