Publique sus productos
WAFER Bar stool
WAFER Bar stool
WAFER Bar stool
WAFER Bar stool
    Ohlson

    WAFER Bar stool

    Traducido por Google,

    Taburete de bar totalmente tapizado sobre medar. La forma del asiento invita a sentarse de forma activa o, por qué no, al revés...

    Un mueble elegante que, con su diseño limpio, se adapta a todos sus diferentes ambientes.

    Especificaciones
    • SEAT HEIGHT 65 cm

      WIDTH 46 cm

      DEPTH 46 cm

      PADDING

      Fully coated, 10 mm fire-resistant polyether

      WITH STAND

      Silver grey-white or black lacquer is standard

      Optional RAL on request

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWAFER-Bar
    • Familia de productoWAFER
    • Grupo de productosBar stool
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)650
    • Ancho (mm)460
    • Profundidad (mm)460
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Islandia
    Noruega
    Suecia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText