Publique sus productos
503 Tubular Rail High Parapet Access Ladder with Platform and Return
O'Keeffe's

503 Tubular Rail High Parapet Access Ladder with Platform and Return

Traducido por Google,

Escalera de acceso con parapeto alto y riel tubular modelo 503, con plataforma y retorno.

Especificaciones
  • Features and Benefits

    • Provides easy ladder-to-roof access over high parapets
    • Lightweight and maintenance-free aluminum construction
    • 1-1/4" patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction.
    • Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
    • Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load.
    • Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available.
    • Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for additional cost.

    Typical Uses: Exterior ladder parapet access with platform and return.

Especificaciones técnicas
  • Referencialadder-access-503
  • Familia de productoConstruction
  • Grupo de productosVertical Ladders
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Escaleras de mano
  • Código Uniclass 2015Pr_25_30_85_02
  • Descripción Uniclass 2015Access ladders
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Ladders
  • Número OmniClass23-17 23 15
  • Título OmniClass Ladders

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos