Publique sus productos
Standard Duty Fixed Aluminum Wall Ladders
Standard Duty Fixed Aluminum Wall Ladders

    Standard Duty Fixed Aluminum Wall Ladders

    4.1 de 5 estrellas4.1(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    Esta escalera resuelve:

    • Escalera de pared vertical para acceso a la azotea o acceso a la escotilla del techo
    • Acceso al techo a través de un pasillo, escotilla de techo, sobrepaso o salida lateral
    • Sistema de detención de caídas disponible (requerido en alturas superiores a 24')

    Reduzca costos y aumente la calidad

    Reduzca los costos de mantenimiento mediante el uso de una escalera de aluminio que es naturalmente resistente a la corrosión con un mínimo mantenimiento continuo en comparación con las escaleras de acero que se corroen con el tiempo. Reduzca los costos de instalación usando una escalera de aluminio que pesa un tercio del peso del acero, por lo que es más fácil de instalar y requiere menos equipo. El aluminio es de alta resistencia y se utiliza en aviones, automóviles, camiones, autobuses, trenes y edificios.

    Reducir riesgos

    Con más de 75 años de experiencia brindando soluciones de acceso, conocemos los códigos y somos expertos en esta área. Las unidades están construidas para cumplir o superar los criterios de diseño OSHA 1910 Subparte D y ANSI A14.3. Sin la escalera correcta, podría haber lesiones, responsabilidad y pérdida de dinero, lo que pone en juego la reputación y la vida de las empresas.

    Material estéticamente agradable y sostenible

    El acabado de fábrica de aluminio estándar no oxidará ni manchará la estructura circundante. El recubrimiento en polvo está disponible para combinar con el entorno o destacar por su seguridad. El anodizado transparente está disponible para aumentar la resistencia a la corrosión, la abrasión y el desgaste. Además, el aluminio es 100 por ciento reciclable y conserva sus propiedades indefinidamente.

    Detalles clave de la escalera

    • Los escalones son de 2-1/4" y han sido probados para soportar una carga de 1500# sin fallas
    • Los bordes de los peldaños y los rieles laterales están redondeados para proporcionar un agarre más cómodo y potente para las manos y los pies.
    • Los peldaños están profundamente dentados para maximizar la tracción de manos y pies.
    • El montaje fuera del piso es estándar (los soportes de piso son opcionales)
    • Espacio entre soportes de pared de 4'
    • Garantía de 5 años
    Especificaciones
    • SECTION 05 51 33.13

      METAL STAIRS AND LADDERS

      PART 1 GENERAL

      1.1 SECTION INCLUDES

      A. Aluminum Fixed Vertical Ladders.

      1.2 RELATED SECTIONS

      A. Section 05120 - Structural Steel: Roof structure and opening support.

      B. Section 05550 - Metal Fabrications: Miscellaneous metal supports.

      C. Section 06100 - Rough Carpentry: Roof framing and opening support.

      D. Section 07400 - Membrane Roofing: Roof curb flashing.

      1.3 REFERENCES

      A. ANSI A14.3 : Ladders - Fixed - Safety Requirements.

      B. OSHA 1910.23: Ladders.

      C. OSHA 1910.28: Duty to have fall protection and falling object protection.

      D. OSHA 1910.29: Fall protection systems and falling object protection-criteria and practices.

      1.4 SUBMITTALS

      A. Submit under provisions of Section 01300.

      B. Manufacturer's data sheets on each product to be used, including:

      1. Preparation instructions and recommendations.

      2. Storage and handling requirements and recommendations.

      C. Shop Drawings for Ladders:

      1. Plan and section of ladder installation.

      1.5 DELIVERY, STORAGE, AND HANDLING

      A. Store products in manufacturer's unopened packaging until ready for installation.

      B. Store products until installation inside under cover. If stored outside, under a tarp or suitable cover.

      1.6 WARRANTY

      A. Limited Warranty: Five years against defective material and workmanship, covering parts only, no labor or freight. Defective parts, if deemed so by the manufacturer, will be replaced at no charge, freight excluded, upon inspection at manufacturer's plant which warrants same.

      PART 2 PRODUCTS

      2.1 MANUFACTURERS

      A. Manufacturer: Precision Ladders, LLC, which is located at: P. O. Box 2279 ; Morristown, TN 37816-2279; Toll Free Tel: 800-225-7814; Tel: 423-586-2265; Email: info@PrecisionLadders.com; Web: www.PrecisionLadders.com

      B. Requests for substitutions will be considered in accordance with provisions of Section 01600.

      2.2 ALUMINUM FIXED VERTICAL LADDER

      A. Aluminum Fixed Vertical Ladder and Components: Ladder, fall arrest system, walk-thru, side rails, cage, rest platforms, floor mounting brackets, security doors, security gates and finishes.

      1. Model: Model FL -*** (***= vertical height in inches) Aluminum Fixed Vertical Ladder as manufactured by Precision Ladders LLC.

      2. Capacity: Unit shall support a 1,500 lb (680 kg) loading without failure, and individual treads shall withstand a 3,000 lb (1361 kg) loading without failure.

      3. Performance Standard: Units designed and manufactured to meet or exceed ANSI A14.3, OSHA 1910.23, OSHA 1910.28 and OSHA 1910.29.

      B. Components:

      1. Ladder Stringer: 2-1/2 inch by 1-1/16 inch by 1/8 inch (64 mm by 27 mm by 3 mm) extruded 6005-T5 aluminum channel. Pitch: 90 degrees.

      2. Ladder Tread: 2-1/4 inch by 3/4 inch by 1/4 inch (57 mm by 19 mm by 6 mm) extruded 6005-T5 aluminum with deeply serrated top surface.

      3. Ladder Mounting Bracket: 8-1/2 inch by 2 inch by 3 inch by 1/4 inch thick (216 mm by 51 mm by 76 mm by 6 mm) aluminum angle.

      4. Fall Arrest System: Complete system with rail, sleeves, and harness to limit any fall to 6 inches (152 mm). Removeable Post for Hatch Access Ladders with Fall Arrest System. Harness by others.

      5. Walk-Thru:

      a. Hand Rails: 1-1/4 inch (32 mm) aluminum square tube with rounded edges.

      b. Mounting Brackets: 4 inch by 4 inch by 1/4 inch (102 mm by 102 mm by 6 mm) aluminum.

      c. Side Rails: 42 inch (1067 mm) side rail extension for through ladder exits.

      6. Safety Cage:

      Vertical and horizontal bars: 1/4 inch by 2 inch (6 mm by 51 mm) 6005-T5 aluminum flat bar.

      7. Rest Platform:

      a. Bar grating.

      b. Platform Size: 30” inches by 48 inches (762 mm by 1219 mm) standard.

      c. Toe Boards. 6005 T-5 aluminum.

      d. Handrails: 1-1/4 inch (32 mm) aluminum square tube 42 inches (1067 mm) high.

      8. Security Door: 0.125 inch (3 mm) 3003-H14 aluminum panel 84 inches (2134 mm) tall with padlock provision.

      9. Security Gate: Hinged gate at bottom of cage with padlock provision.

      10. Floor Brackets: Floor bracket at foot of each stringer, 3 by 2 by 1/4 inch (76 by 51 by 6 mm).

      11. Finishes:

      a. Standard: Mill finish on aluminum ladder components.

      b. Optional Finishes

      1. Powder Coated

      2. Clear Anodized

      2.3 FABRICATION

      A. Completely fabricate ladder ready for installation before shipment to the site.

      PART 3 EXECUTION

      3.1 EXAMINATION

      A. If substrate preparation is the responsibility of another installer, notify Architect of unsatisfactory preparation before proceeding.

      B. Examine materials upon arrival at site. Notify the carrier and manufacturer of any damage.

      3.2 INSTALLATION

      A. Install in accordance with approved submittals.

      3.3 PROTECTION

      A. Protect installed products until completion of project.

      B. Touch-up, repair or replace damaged products before Substantial Completion.

      END OF SECTION

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastandard-fixed-ladders
    • Familia de productoLadders
    • Grupo de productosStandard Fixed
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Escaleras de mano
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000616
    • Nombre ETIMRunged ladder
    • Nombre UNSPSCLadders
    • Código UNSPSC30191501
    • Código Uniclass 2015TE_20_40_10
    • Descripción Uniclass 2015Ladders and steps
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Ladders
    • Número OmniClass23-17 23 15
    • Título OmniClass Ladders

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica