Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
okeeffes/products/0d9c6583-2a34-4c28-99f6-cb092be326a7
Inicio
Categorías
Construcción
Escaleras de mano
503A Tubular Rail Low Parapet Access Ladder with Platform and No Return
Disponible en Estados Unidos
O'Keeffe's
Seguir
503A Tubular Rail Low Parapet Access Ladder with Platform and No Return
Traducido por Google,
Ver original
Escalera de acceso con barandilla tubular y parapeto bajo, solo con plataforma.
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Features and Benefits
Provides easy ladder-to-roof access to a flat or low parapet roof.
Lightweight and maintenance-free aluminum construction.
1-1/4" patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction.
Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load.
Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available.
Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for additional cost.
Typical Uses
Exterior access to docks, decks, platforms and mezzanines with no existing handrails
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
ladder-access-503a
Familia de producto
Construction
Grupo de productos
Vertical Ladders
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2026-09-14
Número de edición
1
Links
Links
Instalación URL
http://okeeffes.com/products/503a-access-ladder/
Instrucciones de instalación
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/503A.pdf
Certificación de producto
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/Okeeffes_Ladder_Specs5.pdf
Descripción técnica
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/Okeeffes_Ladder_Specs5.pdf
Información relacionada
Información relacionada
Diseñado en
Estados Unidos
Fabricado en
Estados Unidos
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Construcción - Escaleras de mano
Código Uniclass 2015
Pr_25_30_85_02
Descripción Uniclass 2015
Access ladders
CSI MasterFormat 2014 Code
05 51 33
CSI MasterFormat 2014 Título
Metal Ladders
Número OmniClass
23-17 23 15
Título OmniClass
Ladders
Disponibilidad en regiones
Norteamérica
Estados Unidos
Productos similares
O'Keeffe's
500 Standard Duty Channel Rail Fixed Access Aluminum Ladder
Descargar
O'Keeffe's
501 Heavy Duty Tubular Rail Fixed Access Ladder
Descargar
Precision Ladders, LLC
Heavy Duty Fixed Aluminum Wall Ladders
4.5
(
34
)
Descargar
FAKRO
USA Scissor attic ladders LST | FAKRO
3.5
(
16
)
Descargar
FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
3.3
(
6
)
Descargar
Precision Ladders, LLC
Standard Duty Fixed Aluminum Wall Ladders
4.1
(
7
)
Descargar