Publique sus productos
504 Tubular Rail Low Parapet Access Ladder with Walk-Through-Rail Extensions
O'Keeffe's

504 Tubular Rail Low Parapet Access Ladder with Walk-Through-Rail Extensions

Traducido por Google,
Escalera de acceso baja con barandilla tubular y extensiones de barandilla para paso.
Especificaciones
  • Features and Benefits

    • Provides easy ladder-to-roof access to a flat or low parapet roof.
    • Lightweight and maintenance-free aluminum construction.
    • 1-1/4" patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction.
    • Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
    • Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load.
    • Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available.
    • Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for additional cost.

    Typical Uses

    • Exterior access to docks, decks, platforms and mezzanines with no existing handrails
Especificaciones técnicas
  • Referencialadder-access-504
  • Familia de productoConstruction
  • Grupo de productosVertical Ladders
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Escaleras de mano
  • Código Uniclass 2015Pr_25_30_85_02
  • Descripción Uniclass 2015Access ladders
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Ladders
  • Número OmniClass23-17 23 15
  • Título OmniClass Ladders

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos