Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
okeeffes/products/02b11173-e548-4090-9338-dcd215c32aa3
Inicio
Categorías
Construcción
Escaleras de mano
532 Cage Ladder with Roofover Rail Extensions
Disponible en Estados Unidos
O'Keeffe's
Seguir
532 Cage Ladder with Roofover Rail Extensions
Traducido por Google,
Ver original
Acceso con parapeto bajo y extensiones de barandilla sobre el tejado.
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Features and Benefits
Provides easy access to a flat or low parapet roof.
Recommended for use in high or hazardous locations such as areas in close proximity to the roof edge or high-voltage power lines.
Lightweight and maintenance-free aluminum construction.
1-1/4" patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction.
Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load.
Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available.
Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for an additional cost.
Typical Uses
Exterior access to docks, decks, platforms and mezzanines with no existing handrails.
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
ladder-cage-532
Familia de producto
Construction
Grupo de productos
Vertical Ladders
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2026-09-14
Número de edición
1
Links
Links
Instalación URL
http://okeeffes.com/products/532-cage-ladder/
Instrucciones de instalación
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/LAD532.pdf
Certificación de producto
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/Okeeffes_Ladder_Specs12.pdf
Descripción técnica
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/Okeeffes_Ladder_Specs12.pdf
Información relacionada
Información relacionada
Diseñado en
Estados Unidos
Fabricado en
Estados Unidos
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Construcción - Escaleras de mano
Código Uniclass 2015
Pr_25_30_85_02
Descripción Uniclass 2015
Access ladders
CSI MasterFormat 2014 Code
05 51 33
CSI MasterFormat 2014 Título
Metal Ladders
Número OmniClass
23-17 23 15
Título OmniClass
Ladders
Disponibilidad en regiones
Norteamérica
Estados Unidos
Productos similares
O'Keeffe's
500 Standard Duty Channel Rail Fixed Access Aluminum Ladder
Descargar
O'Keeffe's
501 Heavy Duty Tubular Rail Fixed Access Ladder
Descargar
Precision Ladders, LLC
Heavy Duty Fixed Aluminum Wall Ladders
4.5
(
34
)
Descargar
FAKRO
USA Scissor attic ladders LST | FAKRO
3.5
(
16
)
Descargar
FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
3.3
(
6
)
Descargar
Precision Ladders, LLC
Standard Duty Fixed Aluminum Wall Ladders
4.1
(
7
)
Descargar