Publique sus productos
523 Aluminum Ships Ladder - Access to Roof Hatch 75°
O'Keeffe's

523 Aluminum Ships Ladder - Access to Roof Hatch 75°

Traducido por Google,
Escalera de barco con acceso a la escotilla del techo (75°)
Especificaciones
  • Features and Benefits

    • Provides easy access to interior roof or floor hatch.
    • Available 60° and 75° standard angles. Other angles and custom designs are available upon request. Provides easy ladder to roof access to a flat or low parapet roof.
    • Lightweight and maintenance-free aluminum construction.
    • Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
    • Standard floor mounted bracket included. Options for seismic bracket also available.
    • Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for an additional cost.
    • 30” x 54” roof hatch by O'Keeffe's also available.

    Typical Uses

    • Typical Uses: Access to roof hatch or floor hatch.
Especificaciones técnicas
  • Referencialadder-ship-523
  • Familia de productoConstruction
  • Grupo de productosShip’s Ladders
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Escaleras de mano
  • Código Uniclass 2015Pr_25_30_85_02
  • Descripción Uniclass 2015Access ladders
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Ladders
  • Número OmniClass23-17 23 15
  • Título OmniClass Ladders

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos