Publique sus productos
OKNOPLAST, window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, fixed sash window
OKNOPLAST, window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, fixed sash window
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, fixed sash window

    Traducido por Google,

    PASIVO WINERGETIC PREMIUM

    Con refuerzo térmico adicional y unidades de acristalamiento selladas de 3 cámaras, la ventana cumple con los requisitos para edificios pasivos.

    • Perfiles de hoja y marcos de 7 cámaras con una profundidad de 82 mm.
    • Solución original OKNOPLAST diseñada para casas pasivas.
    • Refuerzo térmico SpaceBlock – refuerzo de hoja con espesor hasta 1,75, aislado con espuma de poliuretano.
    • Forma original del perfil redondeado desde el exterior.
    • Marcos térmicos Warmatec altamente eficientes.*
    • Acristalamiento cuádruple.*
    • Junta adicional en marco y hoja.

    * Opción no estándar.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOKNOPLAST_Winergetic_Premium_Passive_Window_Fixed_Sash
    • Familia de productoWindows (PVC)
    • Grupo de productosWINERGETIC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica