Publique sus productos
OKNOPLAST window WINERGETIC STANDARD, single-sash balcony window with a low threshold Win Step
OKNOPLAST

OKNOPLAST window WINERGETIC STANDARD, single-sash balcony window with a low threshold Win Step

Traducido por Google,

ESTÁNDAR WINERGÉTICO

Diseño clásico y comodidad de uso. Reducción de los costos de calefacción debido a la baja pérdida de calor.

  • Perfiles de marco y hoja de 7 cámaras con una profundidad de montaje de 82 mm.
  • Forma de perfil simple y clásica.
  • Parámetros avanzados de aislamiento térmico.
  • Paquetes de acristalamiento modernos hechos de vidrio de 3 mm de espesor.
  • Mayor protección contra el ruido.
  • Junta adicional en marco y hoja.
  • Inclinación graduada FOUR Seasons.*
  • Marcos térmicos Warmatec altamente eficientes.*
  • La tapa exterior de aluminio cubre completamente el perfil de la hoja y el marco, dándole un aspecto industrial. Posibilidad de pintar revestimientos en una amplia gama de colores RAL.*
  • Soluciones opcionales para el hogar inteligente SMART OKNOPLAST, paquetes: básico, inteligente, hogar inteligente, hogar inteligente premium y voz para el hogar inteligente.*

* Opción no estándar.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOKNOPLAST_Winergetic_Standard_Single_Window_With_A_Treshold
  • Familia de productoWindows (PVC)
  • Grupo de productosWINERGETIC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica