Publique sus productos
OKNOPLAST, patio door HST MOTION, opening schema C
OKNOPLAST, patio door HST MOTION, opening schema C
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, patio door HST MOTION, opening schema C

    Traducido por Google,

    MOVIMIENTO HST.
    hecho para la ligereza

    La ligereza visual de la estructura, excelente iluminación interior, posibilidad de crear grandes resultados acristalados y muy buen aislamiento térmico.

    Especificaciones
      • Excellent interior lighting - large glass surfaces enclosed in narrow PVC profiles provide more light in the room.
      • Frame profile with a depth of 194 mm, 5-chamber sash profile with a depth of 82 mm provide a wide range of applications.
      • The maximum dimension of the structure in opening scheme A is 6000 x 2700 mm.
      • Possibility of installing warm triple or even quadruple glazing units up to a thickness of 54 mm.
      • A system with excellent stability with new steel reinforcements.
      • Possibility of installation very low threshold (threshold 0 mm).
      • Optimal use of space inside the room: opening the door does not require opening the wings.
      • Latest generation warm threshold.
      • Specialized fittings ensure that the sash, after opening, moves freely on trolleys relative to the unopened part of the structure.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaoknoplast-patio-door-hst-motion-opening-schema-c
    • Familia de productoWindows (PVC)
    • Grupo de productosHST MOTION
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-08-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica