Publique sus productos
OKNOPLAST, patio door HST MOTION, opening schema K
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door HST MOTION, opening schema K

Traducido por Google,

MOVIMIENTO HST.
hecho para la ligereza

La ligereza visual de la estructura, excelente iluminación interior, posibilidad de crear grandes resultados acristalados y muy buen aislamiento térmico.

Especificaciones
    • Excellent interior lighting - large glass surfaces enclosed in narrow PVC profiles provide more light in the room.
    • Frame profile with a depth of 194 mm, 5-chamber sash profile with a depth of 82 mm provide a wide range of applications.
    • The maximum dimension of the structure in opening scheme A is 6000 x 2700 mm.
    • Possibility of installing warm triple or even quadruple glazing units up to a thickness of 54 mm.
    • A system with excellent stability with new steel reinforcements.
    • Possibility of installation very low threshold (threshold 0 mm).
    • Optimal use of space inside the room: opening the door does not require opening the wings.
    • Latest generation warm threshold.
    • Specialized fittings ensure that the sash, after opening, moves freely on trolleys relative to the unopened part of the structure.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoknoplast-patio-door-hst-motion-opening-schema-k
  • Familia de productoWindows (PVC)
  • Grupo de productosHST MOTION
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-08-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
  • Clasificación IFC Ventana
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica