Publique sus productos
OKNOPLAST, patio door HST MOTION S, opening schema C
OKNOPLAST, patio door HST MOTION S, opening schema C
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, patio door HST MOTION S, opening schema C

    Traducido por Google,

    MOCIÓN HST S.
    Hecho para la ligereza

    Acristalamientos de gran tamaño con un perfil excepcionalmente ligero. Descubra las puertas de terraza que le brindarán amplitud y libertad.

    Especificaciones
      • Lift-and-slide technology ensures stability and smooth operation of the system.
      • Narrower profiles mean more light in the room.*
      • Frame profile with a build depth of 194 mm, 5-chamber sash profile with a build depth of 82 mm.
      • ECO PASS threshold eliminates the communication barrier and maintains excellent thermal insulation.
      • Micro-ventilation achieved through a dedicated latch provides optimal air circulation.
      • New steel reinforcements ensure excellent stability and durability of the system.
      • Possibility to use burglary-resistant fittings in RC2 class.

      *Compared to HST PREMIUM terrace windows.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaoknoplast-patio-door-hst-motion-s-opening-schema-c
    • Familia de productoWindows (PVC)
    • Grupo de productosHST MOTION S
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-01-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica