Publique sus productos
OKNOPLAST, patio door HST MOTION S, opening schema K
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door HST MOTION S, opening schema K

Traducido por Google,

MOCIÓN HST S.
Hecho para la ligereza

Acristalamientos de gran tamaño con un perfil excepcionalmente ligero. Descubra las puertas de terraza que le brindarán amplitud y libertad.

Especificaciones
    • Lift-and-slide technology ensures stability and smooth operation of the system.
    • Narrower profiles mean more light in the room.*
    • Frame profile with a build depth of 194 mm, 5-chamber sash profile with a build depth of 82 mm.
    • ECO PASS threshold eliminates the communication barrier and maintains excellent thermal insulation.
    • Micro-ventilation achieved through a dedicated latch provides optimal air circulation.
    • New steel reinforcements ensure excellent stability and durability of the system.
    • Possibility to use burglary-resistant fittings in RC2 class.

    *Compared to HST PREMIUM terrace windows.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaoknoplast-patio-door-hst-motion-s-opening-schema-k
  • Familia de productoWindows (PVC)
  • Grupo de productosHST MOTION S
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-01-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
  • Clasificación IFC Ventana
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica