Publique sus productos
OKNOPLAST window PILAR, single-sash window
OKNOPLAST window PILAR, single-sash window
OKNOPLAST window PILAR, single-sash window
OKNOPLAST window PILAR, single-sash window
OKNOPLAST window PILAR, single-sash window
OKNOPLAST window PILAR, single-sash window
OKNOPLAST window PILAR, single-sash window
OKNOPLAST window PILAR, single-sash window
OKNOPLAST window PILAR, single-sash window
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST window PILAR, single-sash window

    Traducido por Google,

    PILAR .
    creado para el equilibrio

    ¿Buscas equilibrio en tu vida? PILAR es una ventana que combina estética, funcionalidad y nuevas tecnologías. Descubre una ventana revolucionaria que rompe con lo convencional.

    Especificaciones
      • Proprietary Design: A unique, proprietary profile carefully designed to combine excellent aesthetics with exceptional functionality.
      • Profile Specs: A 5-chamber frame profile and a 4-chamber Class A sash profile with a frame and sash depth of 76 mm.
      • Aluminum Look: A modern finish that gives the window an exclusive, industrial appearance.
      • Seamless Lines: The absence of a glazing bead and an invisible external sash frame create a consistent surface on both the exterior and interior, giving the room a clean, elegant line.
      • Triple Gaskets: Three gaskets for maximum sealing—an additional center gasket effectively blocks heat loss and protects against noise and moisture.
      • STV Technology: An innovative glass-bonding method that increases stability and improves durability.

      THERMAL TRANSMITTANCE
      Uw = 0.74 W/(m²K)*

      SOUND INSULATION RAITING
      Rw = 37 (-2; -7) dB**

      * For a reference window with 4/18/3/16/3 glass with Ug = 0.5 W/(m²K) and a Warmatec warm edge spacer.
      ** For a reference window measuring 1230 x 1480 mm with 4Xglass 4TF/18cAr/3/16cAr/3TF glass.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaoknoplast-window-pilar-single-sash-window
    • Familia de productoWindows (PVC)
    • Grupo de productosPILAR
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-04-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica
    Alemania
    Estados Unidos
    Francia
    Irlanda
    Italia
    Polonia