Publique sus productos
OKNOPLAST window PROLUX, double-sash window - fixed mullion
OKNOPLAST window PROLUX, double-sash window - fixed mullion
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST window PROLUX, double-sash window - fixed mullion

    Traducido por Google,

    PROLUX
    VISIBLEMENTE MÁS LUZ

    Nuestro diseño patentado del perfil de PVC del marco y la hoja, y el aumento del área del panel de vidrio, proporcionan un 22 %* más de luz que las ventanas de PVC estándar.

    • Perfiles de hoja y marcos de 6 cámaras con una profundidad de 70 mm.
    • Las juntas en las esquinas del junquillo están acabadas en un ángulo de 45°.
    • Ala más delgada y redondeada.
    • Cuentas de acristalamiento redondeadas adaptadas a la forma del perfil.
    • El sistema de regulación de inclinación de varios pasos “FOUR Seasons” proporciona cuatro posiciones adicionales de inclinación de la hoja.**
    • Marcos térmicos Warmatec altamente eficientes.**
    • El diseño facilita la tecnología ColorFull para una coloración estable durante todo el ciclo de vida.**
    • La posibilidad de diseñar puertas de terraza basadas en los sistemas PSK, PSK-Z y PSK Atrium.
    • 5 paquetes de control SMART OKNOPLAST: basic, medium, smart home, smart home premium y smart home voice.**

    * Ganancia de luz promedio para el vidrio PROLUX con poste móvil y manija ubicada en el centro en comparación con las soluciones de ventana estándar con poste móvil.

    ** Opción no estándar.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOknoplast_Prolux_double_window_fixed_mullion_triple_pane
    • Familia de productoWindows (PVC)
    • Grupo de productosPROLUX
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica