Publique sus productos
OKNOPLAST window PROLUX, single-sash balcony window with a low threshold Win Step
OKNOPLAST

OKNOPLAST window PROLUX, single-sash balcony window with a low threshold Win Step

Traducido por Google,

PROLUX

VISIBLEMENTE MÁS LUZ

Nuestro diseño patentado del perfil de PVC del marco y la hoja, y el aumento del área del panel de vidrio, proporcionan un 22 %* más de luz que las ventanas de PVC estándar.

  • Perfiles de hoja y marcos de 6 cámaras con una profundidad de 70 mm.
  • Las juntas en las esquinas del junquillo están acabadas en un ángulo de 45°.
  • Ala más delgada y redondeada.
  • Cuentas de acristalamiento redondeadas adaptadas a la forma del perfil.
  • El sistema de regulación de inclinación de varios pasos “FOUR Seasons” proporciona cuatro posiciones adicionales de inclinación de la hoja.**
  • Marcos térmicos Warmatec altamente eficientes.**
  • El diseño facilita la tecnología ColorFull para una coloración estable durante todo el ciclo de vida.**
  • La posibilidad de diseñar puertas de terraza basadas en los sistemas PSK, PSK-Z y PSK Atrium.
  • 5 paquetes de control SMART OKNOPLAST: basic, medium, smart home, smart home premium y smart home voice.**

* Ganancia de luz promedio para el vidrio PROLUX con poste móvil y manija ubicada en el centro en comparación con las soluciones de ventana estándar con poste móvil.

** Opción no estándar.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOknoplast_Prolux_single_window_with_a_threshold_triple_pane
  • Familia de productoWindows (PVC)
  • Grupo de productosPROLUX
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica