Publique sus productos
OKNOPLAST, patio door PSK-Z, Winergetic Standard
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door PSK-Z, Winergetic Standard

Traducido por Google,

Óptimo aprovechamiento del espacio, diseño funcional y ahorro de espacio. La gran superficie del vidrio permite una mejor insolación del interior.

  • El sistema corredero-elevador y los herrajes especiales permiten inclinar y deslizar fácilmente la hoja hasta un ancho de 1,6 m con una fuerza mínima.
  • Gran libertad de uso. Posibilidad de montar un tirador de doble cara con cerradura con llave. Con esta solución, PSK-Z se puede utilizar como puerta de entrada adicional.
  • Cuatro ganchos antirrobo para elevar el estándar de seguridad.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOKNOPLAST_Winergetic_Standard_PSK-Z_Patio_Doors
  • Familia de productoWindows (PVC)
  • Grupo de productosPSK-Z
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-02-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica