Publique sus productos
OKNOPLAST, window PROLUX, fixed sash window
OKNOPLAST

OKNOPLAST, window PROLUX, fixed sash window

Traducido por Google,

PROLUX

VISIBLEMENTE MÁS LUZ

Nuestro diseño patentado del perfil de PVC del marco y la hoja, y el aumento del área del panel de vidrio, proporcionan un 22 %* más de luz que las ventanas de PVC estándar.

  • Perfiles de hoja y marcos de 6 cámaras con una profundidad de 70 mm.
  • Las juntas en las esquinas del junquillo están acabadas en un ángulo de 45°.
  • Ala más delgada y redondeada.
  • Cuentas de acristalamiento redondeadas adaptadas a la forma del perfil.
  • Marcos térmicos Warmatec altamente eficientes.**

* Ganancia de luz promedio para el vidrio PROLUX con poste móvil y manija ubicada en el centro en comparación con las soluciones de ventana estándar con poste móvil.

** Opción no estándar.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOknoplast_Prolux_window_fixed_wing_triple_pane
  • Familia de productoWindows (PVC)
  • Grupo de productosPROLUX
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica