Publique sus productos
OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - fixed mullion
OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - fixed mullion
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - fixed mullion

    Traducido por Google,

    PREMIUM WINERGETIC

    Protege la casa de la pérdida de calor. Gracias a su perfil sutil, realza la estética de la fachada del edificio.

    • Perfiles de marco y hoja de 7 cámaras con una profundidad de montaje de 82 mm.
    • Parámetros avanzados de aislamiento térmico.
    • Paquetes de acristalamiento modernos hechos de vidrio de 3 mm de espesor.
    • Forma de perfil original redondeada desde el exterior.
    • Mayor protección contra el ruido.
    • Junta adicional en marco y hoja.
    • Inclinación graduada FOUR Seasons.*
    • Marcos térmicos Warmatec altamente eficientes.*
    • Soluciones opcionales para el hogar inteligente SMART OKNOPLAST, paquetes: básico, inteligente, hogar inteligente, hogar inteligente premium y voz para el hogar inteligente.*

    * Opción no estándar.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOKNOPLAST_Winergetic_Premium_Double_Window_With_A_Treshold
    • Familia de productoWindows (PVC)
    • Grupo de productosWINERGETIC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica